Pozyskiwanie energii elektrycznej przez przetwarzanie energii wodnej oferuje ogromny potencjał na przyszłość, gdyż metoda ta charakteryzuje się gęstością energii pięciokrotnie wyższą niż przetwarzanie energii wiatru oraz dziesięciokrotnie wyższą niż ogniwa słoneczne. Jednakże jednocześnie stawia ona szczególne wyzwania przed stosowanymi systemami prowadzenia energii - maksymalną żywotność zapewniają dwa zamocowane pionowo e-prowadniki serii
E4.1 wraz z serwoprzewodami, przewodami zasilającymi oraz przewodami sterowniczymi
chainflex®. Takie rozwiązanie sprawia, że system prowadzenia energii spełnia wymagania niezawodnej pracy bezobsługowej przez okres pięciu lat oraz wytrzymałości mechanicznej na charakteryzujące się wysoką dynamiką ruchy wału w kierunkach pionowym i poziomym. Dodatkowo tego rodzaju system nie wymaga dużej przestrzeni montażowej i jest bardzo lekki w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami z metalu.
Wymagania stawiane systemowi e-prowadnikowemu: bezobsługowa praca przez okres pięciu lat, co odpowiada 20 milionom podwójnych cykli
Przesuw: 7 m
Prędkość przesuwu: 0,5 do 4 m/s
CorPower Ocean AB