Zmień język :
System E4.1 łączy w sobie wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym prowadnikiem kablowym w asortymencie produktów firmy igus. Seria E4.1 jest bardziej wytrzymała, przy takich samych lub mniejszych wymiarach niż jej poprzednicy. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary złączy są identyczne. Dzięki systemowi igus E4.1 można jeszcze bardziej wydłużyć żywotność aplikacji i jednocześnie obniżyć koszty.

wysokość wewnętrzna hi: 350 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 400–800 mm
promień gięcia R: 500–1000 mm
skok: 470 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem