Co należy wiedzieć o samonastawnych łożyskach kulkowych
Ze względu na
niższy stopień styczności elementów tocznych na pierścieniu zewnętrznym w porównaniu do jednorzędowego, poprzecznego łożyska kulkowego, samonastawne łożyska kulkowe mogą łatwo absorbować
wyższe obciążenia. Ile mogą wytrzymać łożysk wahliwe w kierunku osiowym, zależy od odpowiedniego
kąta docisku.
Bieżnia zewnętrznego pierścienia ma kształt
wydrążonej kuli, w wyniku czego pierścień wewnętrzny wraz z kulkami może obracać się wokół punktu centralnego samonastawnych łożysk kulkowych w ramach pewnych tolerancji podczas jednoczesnego obrotu.
Wahnięcie jest możliwe bez tworzenia dodatkowego tarcia.
Jak to działa? W przeciwieństwie do standardowych, poprzecznych łożysk kulkowych, bieżnie kulkowe zewnętrznego pierścienia nie są ograniczone z boku. Dzięki temu samonastawne łożyska kulkowe mogą swobodnie wychylać się na boki w pierścieniu zewnętrznym. W rezultacie, nie następuje wzrost tarcia, gdy w ograniczającym obszarze pierścieni zewnętrznych występuje moment przechylający.
Kiedy samonastawne łożysko kulkowe jest właściwym wyborem dla mojej aplikacji?- Gdy wymagany jest duży kąt wahnięcia
- Gdy błędy w obróbce/montażowe lub przypadki zginania wału muszą być kompensowane
- Gdy wrzeciona muszą być podparte tam, gdzie odgrywają rolę niewielkie drgania osiowe (sferyczna bieżnia zewnętrzna)