Stoły krzyżowe umożliwiają poziomy ruch zautomatyzowanych maszyn, takich jak roboty montażowe w zakładach produkcyjnych, stoły frezujące lub stoły wiertnicze. Ramiona robotów i inne zautomatyzowane maszyny mają ograniczony zakres ruchu, podczas gdy ich podstawy pozostają nieruchome; stoły krzyżowe pozwalają tym bazom przesuwać się w poziomie w kierunkach X i Y. Te stoły krzyżowe, zwane również suportami, to zarówno ręczne, jak i napędzane silnikiem stoły pozycjonujące z ruchem liniowym opartym na łożyskach wprawianych w ruch przez mechanizm przełożenia napędu. Zazwyczaj napęd realizowany jest przez silnik lub pokrętło. Stoły krzyżowe zostały zaprojektowane w celu umożliwienia wydajnego pozycjonowania wzdłuż dwóch osi.
Stoły krzyżowe są na przykład odpowiednie dla przemysłu farmaceutycznego, produkcyjnego i półprzewodnikowego oraz oferują precyzyjnie kontrolowane, zautomatyzowane ruchy. Stoły krzyżowe są szeroko stosowane w procesach i aplikacjach mechanicznych, w tym w transporcie materiałów, automatyce przemysłowej, inżynierii mechanicznej i automatycznych technikach pomiarowych.
- Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność oraz precyzyjne dopasowanie dzięki jednoczęściowemu wózkowi
- W 100% bezsmarowe i niekorodujące
- Dostępne akcesoria (pokrętło, wskaźnik położenia itp.)
- Dostępne kompletne rozwiązanie ze stali nierdzewnej