PCL: rury karbowane CSA średniego rozmiaru o wysokiej elastyczności
PCL - odpowiednie wyłącznie do zastosowań statycznych!
Rury PMAFLEX typu PCL są odpowiednie do zastosowania w szerokim spektrum rozwiązań na polu ogólnej
budowy maszyn Ten rodzaj rur wykazuje także przydatność w branży motoryzacyjnej. Produkt
ten wyróżnia możliwość zastosowania w niskich temperaturach oraz doskonała odporność na czynniki
atmosferyczne.
Cechy:
- Poliamid 6/6.6, specjalnie zmodyfikowany, aby wytrzymać temperatury poniżej 0 °C
- Samogasnące
- Wolne od halogenu i kadmu, wysoka odporność na uderzenia, nawet w niskich temperaturach
- Zakres temperatur pracy: -50 °C do +105 °C; chwilowe: +150°C
- Odporność chemiczna: paliwa, oleje mineralne,
smary, alkalia, słabe kwasy i zasady itp.