VOH: bardzo ciężkie rury karbowane o wysokiej elastyczności
VOH - odpowiednie wyłącznie do zastosowań statycznych!
Wytrzymała konstrukcja rur PMAFLEX typu VOH sprawia, że charakteryzują się one znakomitą wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na wyrwanie Na rynku amerykańskim rury tego rodzaju można stosować także w instalacjach zewnętrznych na maszynach
i systemach (począwszy od NW17). Produkt ten zapewnia najwyższą ochronę mechaniczną przy
znakomitych właściwościach przeciwpożarowych.
Cechy:
- Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6
- Doskonałe właściwości samogasnące
- Wolne od halogenów i kadmu
- Wysoka odporność na uderzenia i wyrwanie
- Wysoka
sztywność własna oraz wytrzymałość na ściskanie
- Zakres temperatur pracy: -40 °C do +105 °C; chwilowe: +150°C
- Odporność chemiczna: paliwa, oleje mineralne, smary, alkalia, słabe kwasy i zasady itp.