CYL: rury karbowane średniego rozmiaru o wysokiej elastyczności
CYL - zalecane
do zastosowań
statycznych!(możliwość zastosowania
przy niskim poziomie dynamiki)
Rura karbowana typu CYL z asortymentu PMA ECONOMY charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz możliwością zastosowania także
przy niskich temperaturach pracy. Rury te są stosowane głównie przy budowie maszyn i
urządzeń.
Cechy:
- Poliamid 6/6.6, specjalnie zmodyfikowany, aby wytrzymać temperatury poniżej 0 °C
- Samogasnące, wolne od halogenów i kadmu
- Dobra odporność na uderzenia, nawet w niskich temperaturach
- Zakres temperatur pracy: -40 °C do +105 °C; chwilowe: +150°C
- Odporność chemiczna: paliwa, oleje mineralne,
smary, alkalia, słabe kwasy i zasady itp.