PACOF: otwierane zatrzaskowo rury karbowane, elastyczne, średni rozmiar, zmniejszona palność, podzielne
PACOF - odpowiednie wyłącznie do zastosowań statycznych!
Rury karbowane typu PACOF z asortymentu PMA COFLEX można w każdym momencie otworzyć i ponownie zamknąć w kierunku wzdłużnym;
dzięki temu pozwalają one na
bezproblemowe doposażenie lub naprawę przy budowie maszyn oraz
instalacji przemysłowych.Produkt ten nabira także coraz większego znaczenia w
branży motoryzacyjnej oraz na polu
instalacji technicznych systemów dla budynków. Dla produktów tej serii dostępne są podzielne elementy wyposażenia oraz przeciwnakrętki
Cechy:
- Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6, dobre połączenie kształtowe aż do IP50
- Samogasnące, wolne od halogenów i kadmu
- Zakres temperatur pracy: -40 °C do 100 °C; chwilowe: 130°C
- Odporność chemiczna: paliwa, oleje mineralne, smary, alkalia, słabe kwasy i zasady itp.