Zmień język :

igutex TX2 - nowe tuleje materiałowe wykonane z wysokowytrzymałej tkaniny z włókien ciągłych
Nowe łożyska ślizgowe igutex TX2 zostały opracowane do stosowania w miejscach łożyskowania narażonych na szczególnie wysokie obciążenia. Zwijana struktura o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanymi smarami stałymi zapewnia niskie tarcie i bezobsługową pracę - bez zewnętrznego smarowania.
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej na ten temat.

Właśnie dlatego opracowaliśmy łożyska ślizgowe igutex TX2.
Tam, gdzie formowane wtryskowo łożyska ślizgowe zawodzą z powodu nadmiernych obciążeń mechanicznych, sprawdzają się tuleje nawijane. Niezwykle wytrzymałe włókno jest specjalnie tkane, aby zapewnić maksymalną odporność. Jednocześnie wbudowane smary stałe oznaczają, że nie jest wymagane dodatkowe smarowanie smarem stałym.
W związku z tym tuleje tkaninowe igutex TX2 są szczególnie odpowiednie do maszyn i pojazdów w rolnictwie, budownictwie i górnictwie - wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia i wymagane są łożyska odporne na korozję i zabrudzenia.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem