Czym jest iglidur?

Granulat iglidur

Z czego wykonane są materiały iglidur?

Bazowe polimery

Włókna i wypełniacze

Smary stałe

Bliższe spojrzenie na polimery bazowe z włóknami i smary stałe

Jak działa samosmarowanie?


Test zużycia: iglidur w porównaniu z innymi polimerami

Zużycie iglidur w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi
  • Obrót
  • Prędkość v = 0,3 m/s
  • Obciążenie p = 1 N/mm²
  • Materiał wału: stal V2A

Inne tworzywa sztuczne łożysk ślizgowych i ich specyfikacje

POM

PA66

PEEK

Specyfikacje naszych materiałów iglidur

Prędkość powierzchniowa

Prędkość powierzchniowa

Obciążenie i nacisk powierzchniowy

Limity obciążenia

Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia

Odporność na zużycie

Odporność na zużycie

Dopuszczalne temperatury

Dopuszczalne temperatury

Tolerancje

Instrukcje dotyczące montażu

Czy tuleje iglidur są zgodne z dyrektywą RoHS?

Zestaw próbek iglidur

Bezpłatne pudełko próbek - tuleje iglidur

Tuba testowa z granulkami

Szczegóły wszystkich materiałów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa