Zmień język :

Rolki nożowe sferyczne z materiału iglidur P210
Dziesięć standardowych wymiarów oraz projekty na zapytanie zapewniają szeroki wybór opcji projektowych.

Rolki prowadzące iglidur J – rozszerzenie asortymentu
Trwałe, ekonomiczne i idealne do większych obciążeń. Bezsmarowe polimerowe rolki toczne to idealne rozwiązania do długotrwałej eksploatacji przy nacisku powierzchniowym wynoszącym maks. 10 MPa.

iglidur A181PF
Niezawierająca PTFE alternatywa dla sprawdzonego materiału iglidur A181 do kontaktu z żywnością oferuje takie same parametry użytkowe w niemal tej samej cenie.

iglidur A351
Nowy materiał iglidur A351 idealnie nadaje się do zastosowań mających kontakt z żywnością, pracujących w wysokich temperaturach i środowiskach korozyjnych.

polimerowe promieniowe uszczelnienia wału iglidur
Nowe promieniowe uszczelnienia wału wykonane z polimeru iglidur, montowane na wcisk, pozwalają w prosty i ekonomiczny sposób chronić miejsca łożyskowania przed zabrudzeniami i pyłem.

Łożysko dwuskładnikowe iglidur
Łożyska te łączą warstwę ślizgową iglidur o bardzo niskim współczynniku tarcia z zewnętrznym płaszczem zapewniającym stabilność mechaniczną.
Uniwersalne segmenty ślizgowe iglidur
Elastyczne segmenty ślizgowe wykonane z odpornego na zużycie materiału iglidur Q3 do dużych obciążeń umożliwiają wykonanie łożysk o średnicy od 250 mm.

Łożysko kompozytowe do dużych obciążeń o jednorodnej strukturze
Nowy materiał kompozytowy wzmacniany włóknami, przeznaczony do dużych obciążeń, ma jednorodną strukturę warstwową. Dzięki temu może być elastycznie obrabiany ze wszystkich stron i wykorzystywany w różnych zastosowaniach.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem