Zmień język :

iglidur® z wbudowaną uszczelką filcową
Uszczelka filcowa łożyska ślizgowego SG03 zapobiega przedostawaniu się brudu i pyłu do łożyska, chroniąc w ten sposób wał i samo łożysko przed zużyciem i przedwczesną awarią. Standardowy program jest teraz dostępny dla średnic 30, 40 i 50 mm.
Niezawodna ochrona przed wnikaniem brudu i pyłu
Redukcja przestojów i nieplanowanych prac konserwacyjnych
Brak wnikania brudu po 24 godzinach na stanowisku testowym
Umożliwia pracę w 100% bez smarowania.
igus® wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.
Dowiedz się więcej.

Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Prosimy o niezobowiązujący kontakt w celu konsultacji.
Będziemy wspierać Cię od fazy projektowania do gotowego do dostarczenia komponentu i nie tylko. Od prototypów po małe i duże serie.
Czekamy na Twoją wiadomość!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem