iglidur® A200, podkładka oporowa, calowa

Zgodność z wymogami FDA, do niskich prędkości

iglidur® A200, podkładka oporowa, calowa
iglidur® A200, podkładka oporowa, calowa drawing
1 od 2
iglidur® A200, podkładka oporowa, calowa
iglidur® A200, podkładka oporowa, calowa drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ATI-04
  • Materiał: iglidur® A200
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodność z wymogami FDA, do niskich prędkości
  • Materiał iglidur® A200 spełnia wymogi amerykańskiej agencji żywności i leków (FDA)
  • Do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Do niskich prędkości
iglidur® A200 | Zgodny z wymogami FDA, przeznaczony do zastosowań wiążących się z niskimi prędkościami
 
  • Materiał iglidur® A200 spełnia wymogi Agencji Żywności i Leków (FDA)
  • Możliwość stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością
  • Przeznaczony do stosowania przy niskich prędkościach
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A200 są odpowiednie do zastosowań wymagających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Czyni je to idealnym rozwiązaniem w zakresie łożyskowania maszyn w branży spożywczej, przy produkcji sprzętu medycznego, małego sprzętu AGD itp. Z uwagi na fakt, iż zrezygnowano z obecności stałych substancji smarujących na rzecz umożliwienia pracy przy kontakcie z żywnością, skład termoplastyczny materiału iglidur® A200 jest szczególnie dostosowany pod kątem odporności na zużycie. Dodatkowo, iglidur® A200 cechuje zdolność do pochłaniania brudu oraz cicha praca.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Food industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy wymagana jest zdolność do pochłaniania brudu
  • Gdy konieczna jest zgodność z wymogami FDA
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00