drylin® nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem, tworzywo termoplastyczne, ACME, J350FRI

  • Materiał: iglidur® J350
  • Kierunek gwintu: Gwint prawy
  • Rodzaj gwintu: Gwint trapezowy ACME
  • Wersja: Standard
  • Cylindryczna nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem
Opis produktu
Lead screw nut made of iglidur® J350 - High-temperature material for temperatures up to +150°C
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur® J350 enables the application at permanently medium to high ambient temperatures. The long-term application temperature ideally should be between +60 and + 150°C in order to obtain the maximum performance out of the material.
Other advantages include:
 
Dimensionally stable even at high temperatures
Certifiable according to EN 45545 HL3, R24
Good coefficient of friction at medium loads
Application range up to +150°C upper long-term application temperature
Permissible continuous surface pressure in the threads 0 - 3.0MPa


___________________________________________________________________________________________________________________________

All our lead screw nuts are made from the wear-resistant iglidur® high-performance polymers.
There are seven different standard materials available for different purposes: iglidur J - high efficiency at all speeds, iglidur J350 - for temperatures up to +150°C, iglidur A180 - FDA-compliant for the food and pharmaceutical industry, iglidur E7 - for high speeds with low loads, iglidur R - anti-oscillation and anti-vibration, iglidur J200 - the best counter partner for aluminium and iglidur W300 - for heavy-duty applications. 

This gives you the following advantages:
100% lubrication-free and maintenance-free
Durable and robust in adverse environments
Chemical resistant and mould-free
Quiet and vibration-free travel
PTFE-free
FDA compliance through A180
Withstanding high loads
Long-term use in temperature ranges from -20°C to +150°C

The base material is additionally reinforced with technical fibres or fillers. The solid lubricants are microscopic particles, embedded in millions of tiny chambers of the material. This is adequate to sufficiently lubricate the immediate surrounding area and to reduce the friction of the system. These additives strengthen our lead screw nuts decisively for wear resistance.

In addition to a large selection of standard materials for lead screw technology, igus also offers a wide range of variants in the lead screw nut geometry itself:
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporową
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporową
Geometria nakrętki śruby pociągowej do najbardziej wymagających zastosowań
Cylindryczne nakrętki śruby pociągowej formowane wtryskowo
Formowane wtryskowo nakrętki śruby pociągowej z kołnierzem
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.