Peszel PMA COFLEX typu PACOF może być zawsze otwierany i zamykany w kierunku wzdłużnym, dzięki czemu doskonale nadaje się do sprawnego ponownego montażu lub naprawy w budowie maszyn i urządzeń. Ponadto produkt ten staje się coraz ważniejszy w konstrukcji samochodów i technologii instalacji w budynkach. Dla tych produktów dostępne są dzielone mocowania i nakrętki kontrujące.
- Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6, dobre połączenie kształtowe aż do IP50
- Samogasnące, wolne od halogenów i kadmu
- Zakres temperatur: od -40°C do 100°C; krótkotrwale + 130°C
- Odporność chemiczna: na paliwa, oleje mineralne, smary, słabe kwasy i zasady itp.