Złącza przyłączeniowe PMAFIX VBD, kąt gięcia 90° — szare

I-SVBD-P167GT product image
igus-icon-lupe
  • Wysokogatunkowy preparowany poliamid
  • Samogasnące
  • Wolne od halogenów, fosforu i kadmu
  • Wyjątkowa odporność na uderzenia Zakres temperatur: -40°C do +105°C; krótkotrwale: +160°C
  • IP66 (VWD): z fabrycznie zamontowanymi uniwersalnymi zamkami zabezpieczającymi (AFN2)
  • IP68 (VWV): z owalnym zamkiem (OVN2), uszczelką tuby i gwintu (NVN3, SVN4)
  • Kolor: szary
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-P167GT