xiros® cleanroom ball bearings

Nowość
BB-608-C161-A160-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608-C161-A160-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-608-C161-A160-GL product image
BB-608-C161-A160-GL technical drawing
  • High abrasion resistance for clean room applications
  • Tested in igus' internal ISO 1 clean room laboratory
  • Operating temperature: 0°C - +60°C
  • Ring material: xirodur C161
  • Cage material: xirodur A160
  • Ball material: glass
igus-icon-lieferzeitBB-608-C161-A160-GL
22
7
8
608
Brak pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00