Łożysko kulkowe

W wielu przypadkach łożyska kulkowe xiros® wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych są bardziej ekonomiczne niż łożyska kulkowe wykonane z metalu.  Polimerowe łożyska kulkowe są nie tylko do 40% tańsze, ale także do 60% lżejsze niż ich metalowe odpowiedniki. Pomagają one także zapewnić długą żywotność maszyn przy niskich wymogach konserwacyjnych. Wynika to z faktu, iż łożyska kulkowe xiros® pozwalają na niskotarciową pracę na sucho bez nawet jednej kropli smaru. Asortyment xiros® jest stale poszerzany o nowe rodzaje łożysk, rozmiary oraz kombinacje materiałów.  
 
Liczba produktów: 0

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa