Wózek prowadnicy pryzmatycznej drylin® N, rozmiar montażowy 27, element ślizgowy iglidur® J z naprężeniem wstępnym

NWV-21-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
NWV-21-27-35-P05 product image
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® Jiglidur
  • Typ montażu: Otwory przelotowe
  • Rozmiar montażowy: szerokość szyny 27 mm
  • Nośność statyczna: 112 funtów (500 N))
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-35-P05
0.5

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00