Łożyska liniowe i ślizgowe dla robotów asystujących w chirurgii
Aby uzyskać całkowicie bezluzowe podparcie łożyska w tym robocie w minimalnie inwazyjnej chirurgii implantów ślimakowych, czasami stosowano prowadnice ślizgowe Drylin.
To urządzenie resuscytacyjne umożliwia optymalną resuscytację krążeniowo-oddechową. Ponad 30 łożysk iglidur spełnia wysokie wymagania dotyczące wagi i rozmiaru.
Przy prędkości do 3000 obrotów na minutę i temperaturze 99°C, podkładki oporowe iglidur zapobiegają niewyważeniu i wibracjom oraz zapewniają wysoką precyzję.
Łańcuchy elektroniczne dla dwupoziomowego fluoroskopu
Bezpieczne prowadzenie kabli zasilających i sygnałowych przy dużych przyspieszeniach: Zapewniają to dwa rodzaje łańcuchów energetycznych w dwupoziomowym fluoroskopie w Laboratorium Biomechaniki Ruchu (LMB) w Zurychu.
Technologia śrub ołowianych dla systemu napełniania zbiorników reakcyjnych
Śruby trapezowe z dopasowanymi nakrętkami zostały zainstalowane w różnych punktach tej w pełni automatycznej instalacji do napełniania urządzeń medycznych.
Drukowane w 3D chwytaki do przenoszenia kosmetyków
Dzięki zamianie aluminium na druk 3D z polimerów iglidur podczas produkcji chwytaków, firma Carecos Kosmetik GmbH mogła zredukować koszty o 85% i czas produkcji o 70%.