Urządzenie do resuscytacji Animax umożliwia wszystkim ratownikom, od amatorów po profesjonalistów, wykonywanie optymalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR Cardio Pulmonary Resuscitation). Możliwe jest wykonywanie perfekcyjnej resuscytacji przez dłuższy czas bez męczącego wysiłku. Urządzenie jest po prostu umieszczane nad klatką piersiową pacjenta i wsuwane, aż dotknie klatki piersiowej. Masaż serca wykonuje się poprzez naciśnięcie dźwigni. Ciśnienie wentylacji jest dławione i można je obserwować za pomocą manometru na zaworze pacjenta. W celu ochrony pacjenta zintegrowano zawór bezpieczeństwa i zawór spontanicznego oddychania. Możliwe jest również podłączenie tlenu do wentylacji pacjenta. Ponieważ animax jest również przeznaczony do użytku nieklinicznego i półprofesjonalnego, urządzenie musi spełniać wiele innych wymagań oprócz swoich rzeczywistych funkcji: Wolność od konserwacji, bardzo szybki czas konfiguracji, małe wymiary i niska waga do użytku mobilnego, a także przystępna cena dla organizacji pomocowych.
W szczególności rozwiązania łożyskowe były tutaj decydujące, ponieważ są one stosowane w różnych punktach, np. w mechanizmie przełączania, cylindrze ciśnieniowym i w ramie, i muszą wykonywać ruchy osiowe i obrotowe.