Przewody z wtyczkami readycable® zgodne ze standardami 24 producentów
Konfekcjonowane przewody igus® readycable® – zgodne ze standardami producenta to przewody napędowe zaprojektowane z myślą o żywotności produktu do zastosowań ruchomych w e-prowadnikach, z przewidywalnym zużyciem, objęte 36-miesięczną gwarancją. Są one oparte na sprawdzonych przewodach chainflex® od igus® i poddawane testom z uwzględnieniem wielu milionów cykli w rzeczywistych zastosowaniach w laboratorium igus®. Ponad 4000 przewodów konfekcjonowanych, obejmujących przewody silnikowe, serwoprzewody, przewody enkoderowe, zgodne z normami 24 producentów, certyfikowanych przez i zgodnie z np UL, CSA, CE lub Desinę, jest dostępnych do wyboru. Konfekcjonowane przewody napędowe readycable® mogą być dostarczone w odpowiedniej długości, bez dodatkowych opłat związanych z koniecznością docięcia przewodów lub dopłat za małe ilości zamówienia.