Ulepsz technologię i obniż koszty dzięki przewodom chainflex® oraz porównaniu cen

  1. Przewód sterowniczy CF880, promień gięcia 12,5 x d i płaszcz zewnętrzny z PVC - bardzo ekonomiczne rozwiązanie
  2. Przewód sterowniczy CF5, mniejszy promień gięcia wynoszący 6,8 x d, płaszcz zewnętrzny z PVC i odporność na oleje - większe korzyści techniczne oznaczają nieco wyższą cenę za metr
  3. Odporny na oleje i biooleje przewód sterowniczy CF98 z płaszczem TPE i promieniem gięcia wynoszącym zaledwie 4 x d - największe korzyści techniczne przy najwyższej cenie

Porównanie cen i gwarancja bezpośrednio od producenta - wybór spośród 1350 przewodów objętych 4-letnią gwarancją.

Krok 1:

Krok 2:

Otrzymaj ofertę

▲ Technologia w górę

Raport z testu przewodu sterowniczego

Przewód sterowniczy CF9.UL ...

Raport z testu przewód Ethernet

Przewód Ethernet CFBUS.045 ...

Raport z testu przewodu serwo

Serwoprzewód CF21.UL ...

Raport z testu przewodu silnikowego

Kabel silnika CF38 ...

Raport z testu przewodu systemu pomiarowego

Przewód systemu pomiarowego CF11.D ...

Raport z testu przewodu światłowodowego

Przewód światłowodowy CFLG.2LB ...

▼ Koszty w dół

Osiągnij oszczędności w kwestii przewodów sterowniczych

Zaoszczędź 64,7% na przewodach sterowniczych ...

Przewód do transmisji danych

Zaoszczędź 32,7% na przewodach transmisji danych ...

Przewód BUS'owy

Oszczędność 62,1% na przewodach BUS'owych ...

Zaoszczędź pieniądze na przewodach silnikowych

Oszczędność 29,9% na przewodach silnikowych ...

Zaoszczędź pieniądze na serwoprzewodach

Zaoszczędź 50,7% na serwoprzewodach ...

Zaoszczędź pieniądze na przewodach systemów pomiarowych

Zaoszczędź 39,4% na przewodach systemu pomiarowego ...

∎ Udowodnione

Oto trzy konkretne sposoby na szybkie uzyskanie oszczędności:

Przykład 1: Wybór ekonomicznego PVC zamiast PUR

Seminarium na temat sprawdzenia ceny online

Przykład 2: Prawidłowe zdefiniowanie ilości danych w przypadku przewodów Ethernet

Sprawdzenie ceny CF objętości danych

Przykład 3: Stosowanie pojedynczych przewodów zamiast dużych przewodów silnikowych

Sprawdzenie ceny CF objętości danych

Wielu klientów na całym świecie korzysta z przewodów chainflex® firmy igus®

viastore Systems z chainflex

viastore SYSTEMS GmbH

Przegląd

I wiele innych historii sukcesu

● Zrównoważony rozwój

Lokalne wsparcie w zakresie przewodów chainflex® - na całym świecie

igus na całym świecie

Warunki gwarancji

Program recyklingu

Usługi

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa