Katolog online e-chain system® - wybór produktów

Znajź szybko prowadnik e-chain®

Tylko dwa zapytania by określić odpowiedni system e-chain®
 

Wyszukiwarka produktów umożliwia szybki przegląd wsyzstkich prowadników E-Chain

Szybki dostęp do właściwego prowadnika energy chains po odpowiedzi na dwa pytania. Można również zoptymalizować wyniki wg. dalszych specyfikacji.

Można porównać dane techniczne dwóch prowadników e-chains® ze sobą. Jeśli nie jesteś pewny co do odpowiedniego prowadnika, prosimy o wysłanie zapytania poprzez kliknięcie myszką.

Wstępny wybór zgodnie z typami e-chain®.

Ekonomiczne i łatwe do wypełniania prowadniki e-chains®, 1 częsciowe zatrzaskowe
easy chain® - przegląd   

EasyChain®

Łatwe wkładanie kabli

Ekonomiczne i łatwe do wypełniania prowadnik ie-chains®, szybko wypełniane od wewnątrz i zewnątrz

System E1 – przegląd  

System E1

energy chain w jednym pasku

Modularne, jednoczęściowe cięgło do prostych zastosowań. Oszczędne rozwiązanie do dużej ilości

Zipper - przegląd   

Zipper

Zipper energy chain dla szybkiej instalacji

Otwieranie i zamykanie małych i średnich e-chain® i rurek z szybkością błyskawicy

Omówienie systemu SnapChain  

SnapChain

Ekonomiczny i łatwy do wypełniania prowadnik e-chain®

Szybkie montowanie przewodu lub ich całej wiązki. Tania alternatywa dla skomplikowanych pakietów przewodów.

Najmniejsze i średnie prowadniki e-chains® 1 i 2- częściowe
E2 mikro - przegląd  

E2 micro

Prowadniki energy chains dla małych przestrzeni i instalacji

Jednoczęściowe – najmniejsze wymiary, wewnętrzna wysokość 5 do 15 mm, mały skok, cicha praca. Lekkie i przyjazne przewodom wnętrze prowadnika E-Chain

E2 mini - przegląd  

E2 mini

Wielkości małe i średnie

Jedno i dwuczęściowe prowadniki energy chains, 18 - 41 mm wysokości wewnętrznej. Mały skok, cicha praca. Zoptymalizowany wskaźnik masa/stabilność, separatory wewnętrzne rury rozgałęźnej

E2/000 - przegląd  

E2/000

Dwu-częściowe prowadniki energy chains - Standard E2

Standardowy e-chain®, średnie wymiary, wysokość wewnętrzna 21 do 45. Zatrzaskowy wzdłuż obu stron, instalacja z szybkością błyskawicy. Wielostronne modularne podziałki wewnętrzne.

Ochrona przewodów przed wiórami i brudem - Prowadiki E-Tubes dla zasilania energią, 2 częściowe
E2 R100 - przegląd  

E2 R100

Rura E-Tube - ochrona przed wiórami – uchylna pokrywa

Uchylna z jednej strony, średnie rozmiary. Wielostronna, separacja wewnętrzna modułowa, łatwe otwieranie po wewnątrz lub zewnątrz.

E2 R- przegląd  

E2 R

Rura E-Tube - ochrona przed wiórami – bardzo cicha praca.

Zdejmowana pokrywa, średnie wymiary. Wielostronne modularne separatory wewnętrzne.

Przegląd rur RX  

Rury RX

Niezwykle odporne na wióry

Nowa konstrukcja: Zaokrągloe kontury, duża przestrzeń wypełnienia, możliwa również wersja RBR o odwójnym promieniu gięcia.

Standardowy zestaw prowadników energy chains dla niemal wszystkich aplikacji - 4 częściowy
E4.1 - przegląd  

E4.1

Uniwersalny prowadnik EnergyChain®

Ten prowadnik e-chain® umożliwia realizację niemal wszystkich aplikacji. Wysokość wewnętrzna od 21 do 80 mm. Prowadniki otwarte E-Chain i zakryte E-Tube otwierane po dwóch stronach szybka instalacja, konstrukcja przyjazna przewodom.

E4/00 - przegląd  

E4/00

Duży zestaw prowadników E4 energy chains

Wielki zestaw modularny. Wewnętrzne wysokości od 21 do 204 mm. e-chain® oraz rury otwierane zatrzaskowo wzdłuż obu stron. Wiele akcesoriów, szerokie pole zastosowań.

E4/4 - przegląd  

E4/4

Wysoka stabilność „montowania z boku” – bardzo długie odległości przesuwania

Prowadniki otwarte i zamknięte, otwierane po dwóch stronach. Wewnętrzne wysokości od 32 do 80 mm. Szczególnie przydatne do zastosowań montowanych z boku oraz odległości przesuwania ponad 200 m.

E4/lekka – przegląd  

E4/light

Lekkie, ciche, solidne i ekonomiczne

Prowadniki otwarte i zamknięte, otwierane po dwóch stronach. Wewnętrzne wysokości od 32 do 112 mm. Lekkie i ekonomiczne

"ciche, wytrzymałe, tłumiące wibracje prowadniki przewodów - 3 lub 6 częściowe
T3 przegląd systemu  

System T3

Wysoce-elastyczne. Tłumiące wibrację prowadniki Energy Chain

Nadzwyczaj ciche działanie do 33 dB(A). Wysokość wewnętrzna 29 mm, tłumienie wibracji bardzo lekkie. Dla wysokodynamicznych aplikacji; możliwe stosowanie w pomieszczeniach czystych "cleanroom"

System E3 – przegląd  

System E3

Nadzwyczaj cicha praca, dla najmniejszych przestrzeni instalacji

Nadzwyczaj ciche działanie do 38 dB(A). Wewnętrzne wysokości od 32 do 15 mm. Małe wibracje, odporne na zużycie. Dla wysokodynamicznych aplikacji; możliwe stosowanie w pomieszczeniach czystych typu "cleanroom"

System E6 – przegląd  

System E6

Nadzwyczaj ciche

Nadzwyczaj cicha praca. Do 46 dB(A) Tłumienie wibracji, duże
prędkości/ przyspieszenia, odporność na zużycie, możliwość stosowania w aplikacjach cleanroom. Otwierany po obu stronach, również w wersji krytej E-Tube

System E6.1 – przegląd  

System E6.1

Wersja Light

Seria E6.1 została stworzona jako lekka wersja serii E6. Niska waga, niska cena, niski poziom hałasu oraz komfortowy montaż.

e-prowadniki do ruchów obrotowych i 3D, przede wszystkim do aplikacji do robotów.
triflex® R - przegląd  

triflex® R

3D e-chain® szczególnie do zastosowania w robotyce

Trzy opcje prowadnika energy chain: zamknięte, łatwo wypełniane lub wersja lekka. Pierwszy wybór do wieloosiowych robotów przemysłowych

Easy triflex® – przegląd produktów  

Easy triflex®

Prowadniki kablowe dla ruchów 3D i 2D

Zamknięte i łatwe do wypełnienia. System modularny do ruchów złożonych. Ogniwa łańcucha poruszające się w połączeniu jednej, dwóch lub trzech osi.

triflex® - przegląd  

triflex®

Do ruchów 2D i 3D – zamknięte

Zamknięte i łatwe do wypełnienia. System modularny do ruchów złożonych. Ogniwa łańcucha poruszające się w połączeniu jednej, dwóch lub trzech osi.

Przegląd e-prowadników twisterchain® nowej generacji  

twisterchain® nowość

Do ruchów kolistych lub spiralnych

Prowadniki nowej generacji do do ruchów obrotowych do 540° i więcej. Większa stabilność i możliwe większe obciążenia dodatkowe.

twisterchain® - przegląd  

twisterchain®

Do ruchów kolistych lub spiralnych

Prowadniki przewodów do ruchów obrotowych do 540 °. Szybka wymiana kabli w modelu modularnym – zmienne szerokości.

Omówienie systemu TwisterBand  

TwisterBand®

Ruchy obrotowe do 7000°

TwisterBand: nowe rozmiary. Ruchy obrotowe do 7000° i więcej. Kompaktowy, modułowy, ekonomiczny.

Rozwiązanie dla długich przesuwów i aplikacji nietypowych
Przegląd Rol e-chain®   

Seria Rol e-chain®

Toczenie zamiast ślizgu, energooszczędne

Długie przesunięcia oraz nadmierna szybkość przesuwania przy obciążeniu kabla do 50 kg/m. Dostępne jako prowadnik energy chain z poprzeczkami w co drugim ogniwie jak również jako wersja zakryta E-Tube.

System P4  

System P4

Profil prowadnika z rolką, energooszczędny

Cichy, odporny na zużycie, bezobsługowy prowadnik Energy Chain. Dla przesuwów o długości 600 m i więcej, duże ciężary wypełniania oraz szybkie prędkości ruchu.

Seria AUTO-GLIDE  

Seria AUTO-GLIDE

Specjalne rozwiązania do długich przesunięć

Połączenie AUTO-GLIDE i energy chains easy chain®, E2/000 oraz systemów E4.1.

LBT flizz®  

LBT flizz®

Plastikowy kanał kablowy z oprawą.

Duże prędkości i przyśpieszenia. Przesuw do 120 m, prędkość przesuwu
do 8 m/s

Micro flizz®   

System Micro flizz®

Wskazania odnośnie bezpieczeństwa energii, danych i powietrza

Kompaktowy, ekonomiczny prowadnik przewodów Kompaktowy, kompletny system do bezpiecznego prowadzenia energii, danych i powietrza

Guidelock pionowy  

Guidelock pionowy

System zabezpieczenia górnego biegu prowadnika na długich przesuwach do 50 m, samonośnie

Odkryte przesuwy: Wióry nie mogą przylegać między powierzchniami górnego i dolnego biegu prowadnika energy chain.

Guidelock pionowy  

Guidelock pionowy

Bezpieczne prowadzenie pionowe - system zasilania energią do wysokości 80 m

Prowadnik ten jest prostym, ekonomicznym i niezawodnym systemem do aplikacji pionowych w połączeniu z występującymi siłami poprzecznymi.

guidelok slimline „F“  

guidelok slimline „F“

Do 7 m/s i 10 m/s 2

Bezpieczne prowadzenie w pionie prowadniki w układarkach regałowych.

guidelok slimline „F“  

Guidefast

Bardzo krótki czas instalacji.

rynny prowadzące guidefast są zamocowane na boku. Łatwy montaż dzięki małej ilości komponentów.

LeviChain  

LeviChain

Magnetyczny "lewitujący""prowadnik energy chain

Samonośny do 40 m przy dużych prędkościach i przyśpieszeniach, prawie bezstykowo.

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

Zapobieganie wyładowaniom statycznym.

Prowadniki otwierane wciskowo z elementami mocującymi i podziałem wewnętrznym w wersji ESD i ATEX dostępne prosto z magazynu.

C-Chain  

c-chain®

System zasilania w ciągłym obiegu

Prowadnik c-chain umożliwia obrotowy system zasilania wykonany ze standardowych komponentów modułowych.

Seria "classic" - przegląd  

Seria "Classic"

I specjalne rozwiązania igus®.

Starsze prowadniki przewodów są również dostępne na bieżąco. Dla nowych konstrukcji zalecamy zastosowanie nowych, identycznych odpowiedników.

Rynny prowadzące  

Systemy rynien prowadzących dla prowadników energy chains.

Długie przesunięcia, ślizgowe

Od lekkiego oraz uniwersalnego koryta "Super-Alu guide trough" do prostych i oszczędnych wstawek koryt.

uchwyt kablowy odciążający  

Odciążenie ciągu

Zaciski odciążające, płytki do owijania oraz modularne zatrzaskowe elementy odciążające.

chainflex® – przegląd   

Kable chainflex®

Specjalne przewody do prowadników przewodów - wielokrotnie przetestowane.
Ponad 950 przewodów dostępnych z magazynu. Brak jakichkolwiek dopłat ani kosztów cięcia.

Ochrona kabli PMA - przegląd  

Ochrona kabli PMA

Do ochrony elastycznych kabli elektrycznych.

energy chains - Niczym pępowina dla twojej automatyki

igus® e-chain system® jest niczym pępowina dla nowoczesnych maszyn. Prowadniki energy chains pełnią funkcję zasilania energią, danymi i sygnałami i z tego powodu są w ciągłym ruchu. Oferujemy wszystkie komponenty - Prowadniki, przewody specjalne, połączenia wtyczkowe, wszystkie akcesoria - indywidualnie lub jako kompletny system. Dlatego też, igus® posiada największy wybór na świecie, ponad 80 000 produktów z magazynu. Bierzemy odpowiedzialność za poprawne działanie.

Nasz katalog prowadników przewodów oferuje możliwość złożenia prowadnika zawierającego separację wewnętrzną oraz przewody za pomocą kilku kliknięć myszką. Przegląd produktów i pomoc doboru ułatwiają dobór właściwego prowadnika przewodów.

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych