Kołnierzowe łożyska kulkowe serii xiros® są osadzone w oprawie łożyskowej igubal®. Oba elementy są wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, co sprawia, że cały układ jest do 60% lżejszy i nawet o 40% bardziej ekonomiczny niż porównywalne rozwiązania metalowe. Polimerowe, kołnierzowe łożyska kulkowe nie wymagają smarowania ani obsługi i gwarantują higieniczną pracę na sucho przy niskim tarciu. Łożyska te są niekorodujące, odporne na działanie czynników chemicznych oraz trwałe, a do tego izolujące elektrycznie i opcjonalnie dostępne w wersjach pozbawionych właściwości magnetycznych. Oprawy łożyskowe igubal® zapewniają pewien stopień swobody jeśli chodzi o montaż. Precyzyjne nastawienie oprawy łożyskowej nie jest konieczne, gdyż sferyczne łożyska kulkowe automatycznie kompensują wszelką niewspółosiowość.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!
Konsultacje
Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania