Półfabrykaty w formie rur

Podobnie jak w przypadku okrągłych wałków, półfabrykaty iglidur® w formie tub są dostępne w długościach na życzenie w zakresie od 100 mm do 1000 mm, przy średnicach zewnętrznych 110, 125 oraz 150 mm. Dzięki niskim współczynnikom tarcia przy pracy na sucho oraz dobrej odporności na działanie substancji chemicznych, wykonane z tworzyw sztucznych wałki wydrążone są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, a także są wyjątkowo łatwe w obróbce. Dzięki bezsmarowości rury z tworzyw sztucznych szczególnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających spełnienia wysokich wymagań w zakresie higieny, takich jak zastosowania w urządzeniach medycznych lub w branżach spożywczej i opakowaniowej. Półfabrykaty w postaci tub charakteryzują się ponadto niskim zużyciem, co gwarantuje znaczne skrócenie czasu potrzebnego na prace konserwacyjne oraz obniżenie kosztów związanych z przestojami. Brak konieczności smarowania sprawia, że czyszczenie materiału jest prostsze i zabiera mniej czasu.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa