Płyty z tworzyw sztucznych

Cechą mocno przekonującą do półfabrykatów z tworzyw sztucznych iglidur® w postaci płyt jest ich wyjątkowo wysoka odporność na zużycie. Aby sprostać różnym wymaganiom związanym z zastosowaniem i warunkami środowiskowymi, płyty z tworzyw sztucznych dostępne są w wersjach wykonanych z trzech materiałów z asortymentu iglidur®, z których każdy posiada inne właściwości. Półfabrykaty z tworzyw sztucznych w formie płyty o szerokim spektrum zastosowań, wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie, dostępnej w kolorze czarnym oraz w wersji spełniającej wymogi FDA, mogą być stosowane bez smarowania, dzięki czemu są w stanie sprostać wysokim wymaganiom co do higieny środowiska, w którym są wykorzystywane. Półfabrykaty z tworzyw sztucznych iglidur® w postaci płyt mogą być stosowane między innymi na takich polach jak produkcja sprzętu medycznego, branża spożywcza czy branża opakowaniowa.
Płyty z tworzyw sztucznych mogą być dostarczone przycięte do pożądanych wymiarów, przy grubości od 2 mm do 40 mm, wykonaniu z 3 różnych materiałów oraz w maksymalnie 7 rozmiarach standardowych.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa