Paski płyt

Problemy związane ze zużyciem można rozwiązać szybko i ekonomicznie dzięki szerokiemu wyborowi półproduktów firmy igus®. Charakteryzują się one wysoką trwałością, a ich kształt można dostosować do indywidualnych wymagań. Półprodukty wykonane z polimerów iglidur® nie wymagają dodatkowego smarowania i są całkowicie bezobsługowe. Zostały one specjalnie opracowane z myślą o zastosowaniach charakteryzujących się wysoką dynamiką i cechują się niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na zużycie. Powoduje to znaczne wydłużenie żywotności aplikacji. Półprodukty iglidur® dostępne są w formie prętów okrągłych, tub oraz płyt o różnych długościach. Na życzenie mogą one zostać poddane obróbce w celu uzyskania niestandardowych kształtów. W zależności od zastosowania można wybrać różne materiały iglidur® o konkretnych właściwościach. Istnieją na przykład polimerowe półprodukty iglidur®, które są odporne na temperatury do +250 °C lub zostały certyfikowane do zastosowań związanych z żywnością i wodą pitną.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa