Bar stock sheets

Sheets from the iglidur semi-finished products range can be ordered in sizes of 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 500 mm and 500 x 250 mm, in various thicknesses (2–6 mm). iglidur semi-finished plastic sheets are used in sectors such as medical technology and the food and packaging industries.

Liczba produktów: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00