Hybrid cables

The CFCLEAN series consists of elements that are not cables in the sense of cable standards. In their function, they transmit energy, bus and data, but do not have an outer jacket for mechanical protection. Instead, all CFCLEANs are taped with a PTFE film. Therefore, these "cables" are only permitted for use in the e-skin® flat. The combination is suitable for heavy-duty systems and the smallest bend radii in cleanroom applications. Our cleanroom elements are shielded, highly abrasion-resistant and all free of PVC. In addition, they have low restoring forces due to highly flexible stranded structures, special conductors and the absence of an outer sheath. All cables for cleanrooms are thoroughly tested in our own test laboratory on more than 3,800m², so that we can give you a guarantee of up to 4 years. Order the right elements for use in the cleanroom online here - it's easy and convenient!

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

igus-icon-phone+48 882 834 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00