Przewody chainflex® to niekonfekcjonowane przewody do zastosowań ruchomych w e-prowadnikach lub do niezawodnych zastosowań na robotach, objęte 36-miesięczną gwarancją.
Przewody chainflex® spełniają wymogi bezpieczeństwa EMC jak również standardy i wytyczne takie jak UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus oraz Profibus. Dostępne są przewody o różnym materiale płaszcza. Asortyment igus® chainflex® obejmuje przewody sterownicze, serwoprzewody, przewody silnikowe i do robotów, a także przewody BUS'owe, przewody do transmisji danych, przewody enkoderowe oraz światłowody. Przewody chainflex® do e-prowadników przystosowane są do bezawaryjnej pracy przez długi czas, nawet w wielu cyklach, przy wysokich prędkościach i przyspieszeniach jak również w bardzo ekstremalnych warunkach otoczenia.
Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h