Przekładnia planetarna

Przekładnie planetarne są uważane za precyzyjne rozwiązanie dla wymagających zastosowań w przemyśle, robotyce i automatyce. Ich unikalny tryb pracy zapewnia wyjątkową wydajność i efektywność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących precyzji, niezawodności i nośności. Zastosowanie motion plastics® umożliwia cichą i płynną pracę bez konieczności smarowania. Nasze przekładnie planetarne charakteryzują się kompaktową konstrukcją, która umożliwia wysoką gęstość mocy i maksymalne przenoszenie momentu obrotowego przy minimalnych wymaganiach przestrzennych. Sprawia to, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których brak miejsca jest wyzwaniem. Ponadto nasze przekładnie planetarne drygear® oferują wysoką dokładność przełożenia oraz minimalne luzy i straty tarcia, co przekłada się na precyzyjne i niezawodne działanie. Nasze przekładnie są zaprojektowane do łączenia z różnymi silnikami NEMA.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!