Technika śrub pociągowych drylin®

Technologia śrub pociągowych drylin®, jak również śruby pociągowe i nakrętki śrub pociągowych z technologią dryspin® oparte są o zasadę bezsmarowej technologii liniowej. Aby zapewnić całkowicie bezsmarową pracę, śruby pociągowe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego łączone są z wysokowydajnymi polimerami ze sprawdzonego asortymentu iglidur®. Dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania olejów i smarów nasza technologia śrub pociągowych jest w stanie spełnić najwyższe standardy higieny. Dodatkowo praca na sucho pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z czyszczeniem i konserwacją. Odporność na brud oraz cicha praca materiałów zastosowanych do śruby pociągowej otwiera szeroki zakres potencjalnych zastosowań w zróżnicowanych warunkach. Ponadto zużycie ulega znacznemu obniżeniu, zaś czas pracy jest wydłużony. Pozwala to obniżyć typowo ponoszone koszty nawet o 40%. Zachęcamy do skorzystania z zalet technologii śrub pociągowych drylin® i dryspin® i zastosowania jej w Państwa rozwiązaniu.
Liczba produktów: 0