Wymiary prowadnic szynowych drylin® T są identyczne jak tradycyjnych prowadnic z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek. Są one dostępne w siedmiu rozmiarach montażowych, a użytkownicy mogą wybrać spośród trzech opcji w zakresie wózków: wózek z luzem regulowanym ręcznie, automatycznie bądź wózek w niezwykle wytrzymałej wersji przeznaczonej do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Elementy ślizgowe są pewnie utrzymywane w obudowie wózka, nawet przy ruchu w dół szyny. Prowadnice wózków drylin® T są w stanie wytrzymać obciążenia do 14 000 N i charakteryzują się żywotnością do 50 000 km oraz wyjątkowo wysoką odpornością na brud.
Prowadnica szynowa drylin® T jest identyczna pod względem wymiarów złącza i otworu:
- INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
- Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
- THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
- Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
- Rollon: MRS • MRS-L IKO: MRS • MRS-L
- Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
- Romani: HRC-FN