e-prowadniki dla pomieszczeń czystych

W pomieszczeniu czystym każdy ruchomy przewód stanowi potencjalne źródło zanieczyszczeń, a łańcuchy energetyczne firmy igus prowadzą i chronią przewody oraz węże przez miliony cykli, ograniczając jednocześnie do minimum powstawanie cząstek. Dzięki tysiącom konfiguracji posiadających certyfikaty zgodności z normą DIN EN ISO 14644-1 w klasach od 1 do 5 zyskujesz rozwiązanie charakteryzujące się niskim ścieraniem i cichą pracą, które pomaga utrzymać klasyfikację – a wszystko to dostępne bezpośrednio z magazynu, bez minimalnej wielkości zamówienia. Wśród dostępnych opcji znajduje się peszel typu „e-skin” – kompaktowy system klasy ISO 1, którego poziom hałasu nie przekracza 33 dB(A) – oraz seria E6.1, charakteryzująca się cichą pracą i niskim poziomem wibracji, przystosowana do pracy w suchych pomieszczeniach czystych. Każda seria jest poddawana kontroli w certyfikowanym przez IPA laboratorium igus w pomieszczeniu czystym.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!