e-prowadniki ESD

W środowisku, w którym pojedyncze wyładowanie elektrostatyczne może zniszczyć wrażliwą elektronikę lub spowodować zapłon niebezpiecznej atmosfery, łańcuchy energetyczne ESD firmy igus prowadzą i chronią kable oraz węże, jednocześnie bezpiecznie rozpraszając ładunki elektrostatyczne. Wykonane z tworzywa igumid GC posiadającego certyfikat PTB zapewniają trwałą, bezobsługowe przewodność, która nie ulega zużycia, jak ma to miejsce w przypadku tymczasowych powłok lub dodatków. Ponieważ niezawodne odprowadzanie ładunków zależy zarówno od materiału, jak i konstrukcji, każdy łańcuch zapewnia ciągłą przewodność od jednego końca do drugiego, a 100% produkcji jest testowane i dokumentowane przed wysyłką. Urządzenia te, przetestowane w ponad 10 milionach cykli i sprawdzone przez lata eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem, pomagają chronić sprzęt, procesy i personel. C6 e-prowadnik, np., jest wyposażony w ogniwa boczne ESD, które zapewniają tę ochronę w wrażliwych pomieszczeniach czystych.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!