Rynna prowadząca jest używana podczas długich przesuwów. Wspiera płynną pracę prowadników kablowych i e-tub. Typ rynny: & nbsp;Oferujemy rynny prowadzące wykonane z odpornego na korozję aluminium, stali lub stali nierdzewnej. Szczegóły dostawy: Rynny są dostarczane w odcinkach 2m. Części boczne rynny można połączyć z podstawą za pomocą śrub, spawania lub specjalnego zestawu montażowego igus®. Moduł końca stałego do rynny prowadzącej jest szybkim rozwiązaniem do montażu stacjonarnego końca prowadnika kablowego za pomocą uchwytu montażowego KMA. Dzięki temu modułowi możliwe jest łatwe mocowanie prowadnika kablowego z polimerowo-metalowym uchwytem montażowym (KMA) do rynny prowadzącej, bez konieczności wiercenia.