Duże łańcuchy energetyczne zapewniają prowadzenie i ochronę przewodów oraz węży w najbardziej wymagających zastosowaniach heavy duty, od suwnic wewnętrznych i urządzeń portowych po maszyny budowlane, obrabiarki wykorzystujące grube przewody oraz robotykę. Te wytrzymałe łańcuchy z polimeru, dostępne w wysokościach wewnętrznych od 21 mm do 350 mm, zostały zaprojektowane z myślą o długich, samonośnych i ślizgowych przesuwach, przenosząc duże obciążenia przy dużych prędkościach, a jednocześnie są odporne na zanieczyszczenia, gruz, wstrząsy, wibracje, korozję i promieniowanie UV. Cechy takie jak podcięte ogniwa boczne zapewniające stabilność poprzeczną, wysokie siły pchające i ciągnące oraz zintegrowane elementy tłumiące hałas gwarantują stabilną i cichą pracę nawet pod obciążeniem. Poprzeczki otwierają się wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego, co pozwala na szybkie wypełnienie, a rozbudowany podział wewnętrzny zapewnia porządek wśród dużych zestawów przewodów oraz chroni je przed zużyciem. Duże łańcuchy kablowe, objęte czteroletnią gwarancją i dostępne bezpośrednio z magazynu, stanowią wytrzymałą i trwałą alternatywę dla łańcuchów kablowych typu festoon i bębnów kablowych.