Średniej wielkości łańcuchy energetyczne to wszechstronne i niezawodne rozwiązanie w zakresie przemysłowego zarządzania okablowaniem, które zapewniają prowadzenie i ochronę przewodów oraz węży w najróżniejszych rodzajach maszyn wykorzystywanych na co dzień. Dostępne w wersjach o wysokości wewnętrznej od 21 mm do 75 mm, idealnie nadają się do zastosowań w obróbce skrawaniem, obróbce drewna, transporcie materiałów, robotyce oraz ogólnej inżynierii mechanicznej – wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna wydajność bez konieczności stosowania rozwiązań o zbyt wysokich parametrach. Łańcuchy energetyczne te łączą w sobie doskonałą stabilność mechaniczną z małym skokiem, co zapewnia cichy i płynny ruch. Rodzaj z zatrzaskiem pozwala w ciągu kilku sekund wypełnić przestrzeń wzdłuż promienia zewnętrznego lub wewnętrznego, a wszechstronny podział wewnętrzny zapewnia porządek wśród przewodów i chroni je przed zużyciem podczas transportu. Średnie łańcuchy kablowe, objęte czteroletnią gwarancją i dostępne bezpośrednio z magazynu bez minimalnej ilości zamówienia, stanowią sprawdzone, trwałe rozwiązanie dla zastosowań w branży budowy maszyn, nad którymi pracujesz na co dzień.