Małe prowadniki kablowe

Małe łańcuchy energetyczne prowadzą i chronią przewody oraz węże w najbardziej ciasnych przestrzeniach montażowych, gdzie pełnowymiarowy nośnik po prostu się nie zmieści. Te lekkie i wytrzymałe łańcuchy energetyczne, dostępne w wysokościach wewnętrznych od 5 mm do 48,5 mm, idealnie nadają się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni, zapewniając niski moment bezwładności w wysoce dynamicznych i szybkich aplikacjach, a jednocześnie cichą pracę dzięki niewielkiemu skokowi. Konstrukcja z zatrzaskiem i łatwym do napełnienia wnętrzem pozwala włożyć lub wyciągnąć przewody w ciągu kilku sekund, a opcjonalne przegródki wewnętrzne zapewniają porządek i chronią elementy przed zużyciem. Od sprzętu do biur domowych, motoryzacji i lotnictwa po kompaktowe rozwiązania automatyki — zyskujesz doskonałą stabilność mechaniczną i długą żywotność, popartą czteroletnią gwarancją. Każdy rozmiar jest wysyłany prosto z magazynu bez minimalnej ilości zamówienia, dzięki czemu możesz dokładnie określić rodzaj nośnika wymagany dla Twojego projektu i szybko go otrzymać.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!