Sterowanie silnikiem

drylin® dryve D1 to internetowy system sterowania silnikiem dla silnika prądu stałego, trójfazowego, EC i 2-fazowego z prądami szczytowymi do 21 A i 48 V. System sterowania umożliwia parametryzację ruchów w ciągu sekund. Bez znajomości programowania. Dzięki temu pojedyncze osie, kartezjańskie, obszarowe i przestrzenne roboty, a także delta mogą zostać uruchomione szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
 
Definiowanie ruchów na komputerze PC, laptopie, tablecie lub smartfonie
Możesz zacząć z niego korzystać bez instalacji oprogramowania. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć system sterowania do komputera, laptopa, tabletu lub smartfona i uruchomić przeglądarkę internetową. Pojawi się zintegrowany serwer internetowy do wprowadzania danych. Korzystając z interfejsu użytkownika, zdefiniuj przesuwy, pozycje, szybkości i czasy pracy w zaledwie kilka minut. Wszystkie funkcje są intuicyjnie zrozumiałe.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa