DC motors with shaft

igus DC motors with shaft are the ideal solution for simple linear and rotary movements. These compact and cost-effective DC motors impress with their reliability and user-friendliness. They are available with different voltages and offer maximum flexibility for numerous applications, from automation technology to smaller machines. Combined with igus components such as encoders, brakes and adapters, the DC motors can be optimally adapted to your needs. Order now in the online shop and ready for dispatch in 24 hours.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00