Portfolio igus® obejmuje silniki krokowe w kilku rozmiarach, z możliwością rozbudowy o enkodery i hamulce, ekonomiczne i ciche silniki prądu stałego, które mogą być również obsługiwane za pomocą akumulatora bez skomplikowanej zewnętrznej elektroniki mocy oraz silniki EC do szybkich, silnych ruchów. Przekładnie, które zmniejszają szybkość wyjściową, a tym samym zwiększają dostępny moment napędowy.
Silniki są używane między innymi w technologii pakowania i kontroli, na przykład w poruszaniu czujnikami oraz kamerami - także w sektorze spożywczym, na zewnątrz i obszarach narażonych na rozpryski wody.
Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h