Złącze

Przegub ma dwie różne podpory osiowe: kwadratową i okrągłą. Przegub z trzpieniem rozprężającym jest jednak dostępne tylko z okrągłym wspornikiem osi. Elastomery są wykonane z TPU i mogą być wymieniane w przypadku zużycia. Ponadto konfigurowalne są również średnice otworów po stronie silnika i osi. Zaletą przegubów igus jest ich twardość na poziomie 98Sh A oraz odporność na ekstremalne temperatury od -30°C do 100°C.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa