Do automatyzacji należy używać jednostek zasilających drylin E. Jednostki zasilające są odpowiednie dla wszystkich sterowników silników igus i dostarczają odpowiednie prądy wyjściowe do obsługi całej serii silników igus. Napięcie wyjściowe 24V jest klasycznie używane do zasilania silników krokowych i DC, opcjonalnie także silników EC/BLDC. Ponadto, cała maszyna automatyki, w tym główny sterownik, taki jak PLC (programowalny sterownik logiczny) lub IPC (komputer przemysłowy), może być zasilana przez jednostkę zasilającą. Jednostki zasilające 48 V są zalecane do wyższych prędkości silników krokowych lub EC/BLDC. Jednostki zasilające są montowane w szafie sterowniczej na szynie DIN (TS-35). Odkryj wszystkie produkty w sklepie online już teraz.