Silniki krokowe

Silniki krokowe firmy igus® są bezobsługowe i trwałe, dostępne w różnych rozmiarach oraz rozszerzalne za pomocą metrycznych złącz, hamulców i enkoderów.  Silniki krokowe są dostępne w kilku rozmiarach montażowych: NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34 - z wymiarami kołnierzy od 28 mm do 86 mm. Działają niezawodnie w temperaturach od -10 do +50 °C. Dzięki znormalizowanemu połączeniu elektrycznemu można je połączyć nie tylko ze sterowaniem silników igus®, ale także z najczęściej dostępnymi systemami sterowania innych producentów.
 
Rzut okiem na zalety
  • Kompatybilny z najpopularniejszymi sterowniami silnika
  • Pozycjonowanie możliwe także bez enkodera
  • Dostępny w kilku rozmiarach montażowych
  • Wysokie momenty obrotowe
  • Opcjonalnie dostępny dla większej niezawodności instalacji: enkoder i hamulec 
  • Wysoka klasa ochrony IP68
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!