BLDC motors

Brushless DC motors, so-called EC/BLDC motors, do not have carbon brushes and in principle work like three-phase synchronous motors. This is achieved by means of an electrical circuit (Hall) which actuates the coils one after the other. As a result, the EC motor has a long service life and is maintenance-free. In general, these motors can be used for dynamic and higher speeds with constant torque. The BLDC motors are used, among other things, in packaging and inspection technology, such as sensor and camera movements - also in the food, outdoor and spray water sectors.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00