Silniki krokowe firmy igus® są bezobsługowe i trwałe, dostępne w różnych rozmiarach oraz rozszerzalne za pomocą metrycznych złącz, hamulców i enkoderów. Silniki krokowe są dostępne w kilku rozmiarach montażowych: NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34 - z wymiarami kołnierzy od 28 mm do 86 mm. Działają niezawodnie w temperaturach od -10 do +50 °C. Dzięki znormalizowanemu połączeniu elektrycznemu można je połączyć nie tylko ze sterowaniem silników igus®, ale także z najczęściej dostępnymi systemami sterowania innych producentów.
Rzut okiem na zalety:
- Kompatybilny z najpopularniejszymi sterowniami silnika
- Pozycjonowanie możliwe także bez enkodera
- Dostępny w kilku rozmiarach montażowych
- Wysokie momenty obrotowe
- Opcjonalnie dostępny dla większej niezawodności instalacji: enkoder i hamulec
- Wysoka klasa ochrony IP68