Węże pneumatyczne

Wytrzymałe, a jednocześnie elastyczne, ekonomiczne, a jednocześnie trwałe: to połączenie korzystnych właściwości zwraca uwagę na węże pneumatyczne chainflex® firmy igus®. Węże PE i PU są w stanie wytrzymać ciśnienie do 12 barów, są odporne na ścieranie, działanie oleju i chłodziwa oraz wpływ temperatur w zakresie od -25 °C do +80 °C. Węże te nie zawierają PVC oraz halogenu (EN 60754) oraz są przystosowane do pracy w pomieszczeniach czystych (klasa ISO 1 przy CAPE. A.) oraz w próżni.  Zamów bez minimalnej ilości zamówienia - nawet 1 m - i skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi cięcia.

Liczba produktów: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!