Prowadnik kablowy serii 05 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10 mm

Seria 05
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
1 od 5
Seria 05
Prowadnik kablowy serii 05 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10 mm
Prowadnik kablowy serii 05 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10 mm
Prowadnik kablowy serii 05 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10 mm
Prowadnik kablowy serii 05 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
6 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
106,50 PLN
2,13 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 05.06.018.0106,50 PLN
Prowadnik kablowy serii 05 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10 mm